35AB-MSJ-U 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

35AB-MSJ-U 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Maszynowy dźwignik śrubowy

Przekładnia ślimakowa calowa Maszynowy dźwignik śrubowy, Upright, Anti-Backlash, 35 ton Udźwig, 32:1 Przełożenie, Standard Threaded End

$14536.23 szt.**
Maks. długość skoku

Min.: 1.0 in  Maks.: 240.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala

Konfiguracja dźwignika

  • Niski poziom hałasu
  • Idealny do obciążeń pionowych i lekkich
  • Bezpieczny dla obciążeń statycznych
  • Niższy koszt
  • Zespół samohamowny redukuje ruch wsteczny

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Przełożenie 32:1
Średnica śruby 95 mm / 3,75 in
Skok gwintu śruby 17 mm / 0,67 in
Średnica śruby 76 mm / 3,01 in
Liczba obrotów ślimaka na cal 48
Ciężar 178 kg / 393,30 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. maks. 93 °C / 200 °F
Materiał obudowy Żeliwo sferoidalne
Materiał tulei napędu Zastrzeżony brąz Nook
Materiał wału ślimakowego Stal stopowa
Materiał śruby Seria 4140
Osłony mieszkowe No Bellows Boots
Czujnik Nook No Tube Sensor
Dostosowanie do warunków środowiska Standard Environment

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Udźwig 311 376 N / 70 000,00 lbf
Moment obrotowy do podniesienia 1 lb [0,45 kg] 0,0029 N·m / 0,0260 in.-lb.
Maksymalny wejściowy moment obrotowy 203,37 N·m / 1 800,00 in.-lb.
Maksymalne wejście kW/KM 2,61 kW / 3,50 hp
Maks. udźwig znamionowy dla prędkości ślimaka 122 rpm
Udźwig maksymalny przy 1750 obr./min 21 814 N / 4 904 lbf
Tarowy moment oporowy 5,649 N·m / 50,000 in.-lb.
Wydajność śruby podnoszącej 30%
Prędkość skoku dźwignika przy 1750 obr./min 914 mm/min / 36 in/min

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: